TLE4966-3K
综述
TLE4966-3K 是一款集成电路双霍尔效应传感器,专为使用旋转极轮的高精度应用而设计。通过芯片上的有源补偿电路和斩波技术实现精确的磁开关点和高温稳定性。该传感器在 Q2 提供速度输出,其状态(高或低)与磁场值相对应。对于超过阈值 B OP 的正磁场(南极),输出为低;而对于低于 B RP 的负磁场,输出切换至高。输出 Q1 可以为高或低,取决于极轮的旋转方向。此方向信息在内部计算。
特征描述
- 2.7V 到 24V 供电电压操作
- 通过未经调节的电源运行
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性
- 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
- 反向电池保护 ( -18V)
- 出色的温度稳定性
- 峰值温度高达 195°C
- 低抖动(典型值1μs)
- 数字输出信号
- 2 个霍尔探头之间完美匹配
- 霍尔板距离1.45mm
- 速度和方向输出信号
- SMD 封装 PG-TSOP-6-6-5
潜在应用
- 指数计数
- 转速和方向检测
- 电机驱动定位系统车窗升降器、电源关断系统、遮阳帘、车库门
支持