TLE4961-2M 综述 TLE4961-2M 是集成霍尔效应锁存器,专门针对高精度应用设计,具有优秀的电源电压能力、工作温度范围和磁性阈值温度稳定性。 特征描述 3.0 V 至 32 V 工作电源电压 通过未经调节的电源运行 反向极性保护 (-18 V) 过电压能力高达 42 V,无需外部电阻 输出过电流和过温保护 误差补偿 高磁性阈值稳定性 低抖动(典型值0.35μs) 高 ESD 性能 小型 SMD 封装 PG-SOT23-3-15 (TLE4961-2M) 潜在应用 车窗升降器(指数计数) 电动关闭装置(指数计数) 换档杆(位置检测) 座椅安全带(位置检测) BLDC(换向) 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系