TLE4906K 综述 TLE4906是一款高精度霍尔效应开关,具有高精度的开关阈值,工作温度高达150°C。 特征描述 2.7V 到 24V 供电电压 通过未经调节的电源运行 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力 反向电池保护 ( -18V) 出色的温度稳定性 峰值温度高达195°C且无损坏 低抖动(典型值1μs) 高ESD性能(±6kV HBM) 数字输出信号 SMD封装SC59(兼容SOT23)- (TLE4906K) 引脚封装 PG-SSO-3-2 -(TLE4906L) 潜在应用 汽车应用需要高精度霍尔开关进行位置检测,工作温度范围为-40°C至+ 150°C。 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系