TLE4998P8
综述
线性霍尔 IC TLE4998P8(D)经过专门设计,满足高精度角度和位置检测的要求。传感器提供数字 PWM 信号,适合对矩形信号占空比测量单元(通常是微控制器中的定时器/捕捉单元)进行直接解码。输出级采用开漏驱动器,使输出引脚仅为低。因此,高电平需要通过外部上拉电阻获取。此输出类型优势在于接收器可以使用更低的电源电压(如 3.3 V)。在此情况下,上拉电阻必须连接指定接收器电源。
特征描述
- 将两个独立可编程线性霍尔传感器IC与PWM开漏输出信号相集成。
- 20 位数字信号处理
- 数字温度和应力补偿
- 12位整体分辨率
- 汽车工作温度范围-40°C -125°C
- 输出信号在整个温度范围以及寿命期间漂移极小
- 可编程参数存储在 EEPROM 中,具有单位纠错功能:
- PWM 输出频率
- 磁范围,灵敏度(增益),补偿及输出斜率极性
- 带宽
- 箝位电平
- 定制温度补偿系数适用于所有常见磁铁
- 内存锁定之前可重编程
- 电源电压4.5-5.5 V(4.1-16 V 扩展范围)
- 可配置磁范围:±50 mT, ±100 mT, or ±200 mT
- 所有引脚均具有反极性和过压保护功能
- 输出短路保护
- 板上诊断(过电压、EEPROM 错误)
- 校准模式中磁场和内部温度数字读数
- 通用电源多传感器的编程与运行
- 磁传递函数两点校准,无迭代步骤
潜在应用
- 电位器置换稳健:无机械磨损,耐潮湿、温度、污染和振动
- 汽车应用和工业应用中的线性和角度位置传感,具有最高精度要求
- 适用于安全应用,如踏板位置、油门位置和转向扭矩传感
支持