TLE4998C8
综述
XENSIV™ - 线性霍尔IC适用于安全应用,如踏板位置、油门位置和转向扭矩传感
线性霍尔 IC TLE4998C8 经过专门设计,满足高精度角度和位置检测的要求。传感器提供数字 SPC(短 PWM 代码)信号,基于标准化 SENT(单边半字节传输,SAE J2716)协议。SPC 协议支持 ECU 发起传输。
另外两个可用工作模式包括:
- “范围选择”用于在工作期间动态切换测量范围
- “范围选择”用于在工作期间动态切换测量范围;“ID 选择”用于构建总线系统,在单个输出线和一个共用电源上连接多达 4 个 IC,每个 IC 可由 ECU 单独访问。
特征描述
- 集成两个单独可编程线性霍尔传感器集成电路与 SPC(短 PWM 代码)协议以及基于 SENT(单边半字节传输,由 SAE J2716 定义)的增强接口功能
- 20位数字信号处理(DSP)
- 数字温度和应力补偿
- 16位整体分辨率
- 汽车工作温度范围-40°C -125°C
- 输出信号在整个温度范围以及寿命期间漂移极小
- 可编程参数存储在 EEPROM 中,具有单位纠错功能:
- SPC协议模式:同步传输,动态范围选择,ID选择模式
- 磁范围,灵敏度(增益),补偿及输出斜率极性
- 带宽
- 箝位电平
- 定制温度补偿系数适用于所有常见磁铁
- 内存锁定之前可重编程
- 电源电压4.5-5.5V(4.1-16 V 扩展范围)
- 可配置磁范围:±50 mT, ±100 mT, or ±200 mT
- 所有引脚均具有反极性和过压保护功能
- 输出短路保护
- 板上诊断(过电压、EEPROM 错误)
- 内部磁场值和温度输出
- 通用电源多传感器的编程与运行
- 磁传递函数两点校准,无迭代步骤
潜在应用
- 电位器置换稳健:无机械磨损,耐潮湿、温度、污染和振动
- 汽车应用和工业应用中的线性和角度位置传感,具有最高精度要求
- 适用于安全应用,如踏板位置、油门位置和转向扭矩传感
生产编程器 @ eHitex
ED FLASH生产编程器
SPEED FLASH是一款经过验证的通用生产编程器。系统设计支持针对不同目标编程进行轻松配置。可以使用各种针对不同目标的接口技术,按待编程传感器或微控制器的要求选择。
生产编程器 @ CGS
ISCM-SENT Infineon TLE4998x
CGS 开发的 CompactRIO ISCM-SENT(英飞凌)模块可依次校准至 2 个英飞凌 TLE4998x 传感器,每个传感器有 2 个通道。此外,模块可以在4个通道上并行读取SENT信号。
支持