TLE4997E2
综述
线性霍尔集成电路 TLE4997has 经过专门设计,满足高精度旋转和位置检测以及电流测量应用的要求。该传感器提供比例模拟输出电压,非常适合以电源电压为参考的模数(A / D)转换。IC 采用 BiCMOS 技术生产,具有较高电压性能,并提供反极性保护。数字信号处理采用 16 位 DSP 架构和数字温度补偿,具有优秀的长期稳定性。最低整体分辨率为 12 位。此外,部分内部级分辨率最高可达 20 位。
特征描述
- 高线性和比率推挽轨到轨输出信号
- 20 位数字信号处理
- 数字温度补偿
- 12 位整体分辨率
- 工作温度范围 -40°C 到 150°C
- 输出信号在整个温度范围以及寿命期间漂移较低
- 可编程参数存储在 EEPROM 中,具有单位误差校正:磁范围和磁灵敏度(增益)、零场电压(偏置)、带宽、输出斜率极性、箝位选项、所有通用磁体温度系数、内存锁定,内存锁定之前可以重新编程
- 单电源电压 4.5 - 5.5 V(扩展范围 4 - 7 V)
- 在 -200 mT 和 +200 mT 之间三个范围内工作
- 超薄 3 引脚封装(绿色)
- 所有引脚均具有反极性和过压保护功能
- 输出短路保护
- 板载诊断(断线检测、欠电压、过电压)
- 校准模式下提供内部温度和磁场值数字读数
- 通用电源多传感器单独编程和运行
- 磁传递函数两点校准
- 精确校准,无需迭代步骤
- 机械应力、EMC、ESD 影响小
潜在应用
- 可靠替代电位计,无机械磨损,对潮湿、温度、污染和振动耐受度高
- 汽车应用线性和角度位置感测,比如踏板位置、悬架控制、阀门或油门位置、前照灯高度和转向角度
- 电池管理、电机控制和电子保险丝应用大电流感测
支持