线性传感器
汽车、工业和消费类应用中的高精度角度和线性位置检测
英飞凌的 XENSIV™ 线性磁性传感器产品组合为不同的汽车、工业和消费类应用提供了广泛的解决方案,包括集成信号处理的高灵敏度线性霍尔效应传感器,用于非接触式位置传感。
- 高精度
- 高感应性能
- 角度&线性位置传感
- 有多种配置可供选择
- 适用于不同的应用
高精度、模拟或数字线性磁位置传感器
磁性线性位置传感器是可编程的模拟或数字传感器,用于在汽车和工业应用中进行高精度的角度和线性位置检测。它们用于检测旋转或线性物体(例如轴或活塞)的位置。使用线(霍尔)传感器进行的位置测量可以是绝对值,也可以是增量值。绝对线性传感器提供的输出与被测物体的绝对位置相对应,而增量式线性传感器提供的输出与被测物体的运动速度和方向相对应。
线性传感器有多种不同的配置可供选择,例如霍尔效应、磁致伸缩、光学、电感、电容和电阻。在汽车应用中,线性霍尔效应传感器用于电子助力转向 (ESP) 应用或检测油门、离合器或制动器的位置。在工业应用中,它们用于检测传送带、气缸、齿轮和其他移动物体的位置。
适合角度&线性位置检测和电流测量
英飞凌的TLE499x线性霍尔集成电路系列适合要求苛刻的角度和线性位置检测以及电流测量应用。我们设计的传感器是为了测量磁场的垂直分量,并生成与磁场成正比的信号。为了完美适应不同的应用,该传感器具有可编程的信号调理功能,例如钳位、低通滤波或增益调整。产品组合包括三种不同的接口选项:PWM、SENT 和 SPC。
在通过转向扭矩传感器进行扭矩感测时,英飞凌的TLE499x系列高精度线性霍尔传感器专为此类应用而设计。这些线性霍尔效应传感器还支持 PWM、SENT、SPC 或比例模拟输出,以最大限度地提高与各种 ECU 设计的兼容性。还提供单传感器 LED 封装和双传感器或单传感器封装。
霍尔效应技术可确保高灵敏度&精度
除了相关的电子电路外,线性传感器通常还由传感元件组成,例如磁阻元件或霍尔效应器件。英飞凌所有线性传感器均采用霍尔传感器技术,确保持续的高感测性能和精度。
霍尔效应线性位置传感器是一种半导体器件,其产生的电压与施加的磁场成正比。当置于磁场中时,该器件的端子会产生一个小电压。产生的电压量取决于磁场的强度和制造器件的材料的特性。霍尔效应传感器可以用于测量静态和非静态(或变化)磁场。静态磁场由永磁体产生,而非静态磁场是由移动的电荷产生的。与其他类型的位置传感器相比,霍尔效应线性位置传感器具有许多优势,包括高精度、高分辨率、无磨损、工作温度范围广、抗EMI/RFI、耐恶劣环境和低成本。
适用于各种汽车系统应用的线性传感器
线性传感器在各种汽车应用中起着重要作用。一种常见的用途是测量油门和踏板控制装置的位置,然后向ECU提供数据以确定要喷射的燃料量。其他应用包括在自动变速器系统中使用,例如换档检测、离合器踏板位置感应和制动感应。在汽车悬挂系统中,磁性线性传感器用于测量减震器的行程,以调整阻尼以实现自动大灯调节。
适用于高精度、运动感应行业和消费类应用
线性磁场传感器用于制造商和消费者的各种位置和运动感应应用。制造业使用线性传感器来测量装配线和自动化设备中物体的位置。消费类应用包括在打印机、复印机、3D 扫描仪、操纵杆等设备中使用这些传感器,以及其他高精度应用。
下载资料库文档
创新的叠装式双传感器技术与接合线的侧视图
双传感器解决方案,在同一个位置上采用两个冗余传感器
由于采用了创新的叠装安装技术,角度传感器系列的设备将两个独立的传感器组合在标准和节约空间的TDSO封装中,厚度仅约1mm。它具有与传统单一传感器封装相同的宽度和长度。与并排传感器放置的常见方法相比,顶部放置的优点包括在感测元件上具有更均匀的磁场并且占用的空间明显更小。这样可以节省宝贵的空间并降低安全关键应用的成本,因为低成本的铁氧体磁铁可以为传感器提供足够的磁场。
快速查找器
欢迎使用我们新推出的交互式传感器选型工具,这个工具经专门设计,可以帮助您轻松而又快速地为设计找到最合适的传感器产品。只要选择行业大类(汽车或工业/消费类),再从应用中找到目标用例,选型工具即可为您的设计推荐最合适的英飞凌XENSIV™传感器。轻松搞定。
- 检测线性位置和角度位置
- 检测踏板位置和油门位置
- 测量转向力矩
- 前灯调平
- 大电流检测
- 座椅位置检测和乘坐人检测
- 悬架控制
- 检测变速杆/手柄位置
- 检测燃料箱中的液位
- 电流检测例如用于电池管理