TLE4997A8
综述
线性霍尔 IC TLE4997A8 专为高精度角度和位置检测而设计。该传感器提供比例模拟输出电压,非常适合以电源电压为参考的模数(A / D)转换。IC 采用 BiCMOS 技术生产,具有较高电压性能,并提供反极性保护。数字信号处理采用16位 DSP 架构,以及数字温度和模拟应力补偿,可以确保在整个温度范围和使用寿命期间拥有良好的稳定性。
特征描述
- 将两个独立可编程线性霍尔传感器IC与比例模拟输出信号相集成。
- 20位数字信号处理(DSP)
- 数字温度补偿
- 12位整体分辨率
- 汽车工作温度范围-40°C -125°C
- 输出信号在整个温度范围以及寿命期间漂移较低
- 可编程参数存储在 EEPROM 中,具有单位纠错功能:
- 偏移
- 带宽
- 箝位电平
- 温度补偿系数适用于最常见的磁性材料
- 内存锁
- 电源电压4.5-5.5V(4-7V 扩展范围)
- 可配置磁范围:±50mT, ±100mT or ±200mT
- 所有引脚均具有反极性和过压保护功能
- 输出短路保护
- 板载诊断(断线检测、EEPROM 错误、过压)
- 校准模式下内部温度和磁场值的数字读出
- 通用电源多传感器的编程与运行
- 磁传递函数的两点校准
潜在应用
- 电位器置换稳健:无机械磨损,耐潮湿、温度、污染和振动
- 汽车应用和工业应用中的线性和角度位置传感,具有最高精度要求
- 适用于 ASIL 应用,如踏板位置、油门位置和转向扭矩传感
支持