TLV4946-2K
综述
TLV4946K 和 TLV4946-2K 是高精度霍尔效应锁存器,具有高精度开关阈值,工作环境温度可高达 85°C。TLV4946K 和 TLV4946-2K 可提供无铅无卤素 SMD PG-SC59-3-5 封装,满足当前和未来要求。
特征描述
- 2.7 V 到 18 V 供电电压操作。
- 通过未经调节的电源运行。
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性。
- 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
- 反向电池保护 ( -18 V)。
- 出色的温度稳定性。
- 低抖动(典型值 1μs)。
- 高ESD性能(±4 kV HBM)。
- 数字输出信号(开漏)
- 无铅无卤素 SMD 封装
- 不适合汽车应用
潜在应用
- 检测无刷直流 (BLDC) 电机转子位置
- 通过电机轴上安装的磁性极轮进行指数计数的应用。
支持