TLI5012B E1000
综述
TLI5012B E1000 是一款 360°角度传感器,可通过单片集成巨磁阻 (iGMR) 元件来测量正弦和余弦角分量,从而检测磁场的方向。
这些原始信号(正弦和余弦)在内部经过数字处理,以计算磁场(磁体)的角度方向。
我们的 TLI5012B E1000 是经过预先校准的传感器,校准参数存储在激光熔丝中。
启动时,熔丝的值被写入触发器,在这里可以通过特定于应用的参数来更改这些值。
通过内部自动校准算法,可在广泛的温度范围内进一步提高角度测量的精度并延长使用期限。
数据通信通过与 SPI 兼容的双向同步串行通信 (SSC) 完成。
传感器配置存储在寄存器中,可由 SSC 接口访问。
此外,TLI5012B E1000 具有增量接口 (IIF)。
特征描述
TLI5012B E1000 具有以下特性和预配置。可通过 SSC 接口更改配置。
- 基于巨磁阻 (GMR) 的原理
- 用于角度测量的集成磁场感应
- 360°角度测量,带转速计和角速度测量
- 激活自动校准,在使用期限和温度范围内产生最大 1.9°的角度误差
- 同步串行通信 (SSC),使用 15 位绝对角度值表示法(0.01°分辨率)
- 增量接口 (IIF),在输出上使用 12 位分辨率的角度值即 (每 0.088 角度步进一个计数)
- A/B 模式下的增量接口 (IIF),启用绝对计数(在输出时提供绝对值)
- 快速角度更新周期 (42.7μs)
- 启用自动校准模式 1
- 禁用预测
- 将迟滞设置为 0.703°
- 在开漏配置中,可以使用 SSC 在一条线路上实现多个传感器的总线模式操作
- 诊断功能和状态信息
- 将 IFA/IFB/IFC 引脚设置为推挽输出
- 双向 SSC 接口。将 DATA 引脚设置为推挽输出,波特率为 8Mbit/s(开漏时为 2Mbit/s)
- 将 IFA/IFB/IFC 引脚设置为强驱动器,将 DATA 引脚设置为强驱动器,快速边缘
- 禁用输入焊盘上的电压尖峰滤波器
- 两个独立的高精度单比特 SD-ADC
潜在应用
基于 TLI5012B E1000 GMR 的角度传感器专为工业和消费类应用中的角位置传感而设计,例如:
- 换向电机(如 BLDC)
- 风扇或泵
- 多轴飞行器
- 运动摄像机稳定器
- 3D 打印机
支持