TLE5309D E1211
综述
TLE5309D 是一款带有模拟输出的多样化冗余角度传感器。它将用于 360°全角度范围的巨磁阻 (GMR) 传感器和用于高精度翻转配置的各向异性磁阻 (AMR) 传感器结合在一个封装中。通过磁阻 (MR) 元件测量旋转磁场的正弦和余弦角分量。传感器提供模拟正弦和余弦输出电压,它们分别描述 0 到 180°(AMR 传感器)和 0 到 360°(GMR 传感器)范围内的磁性角度。
差分 MR 桥信号与磁场强度无关,模拟输出专为差分或单端应用而设计。
输出电压被设计为将与传感器使用相同电源的 A/D 转换器的动态范围用作参考电压。两个传感器 IC 由单独的电源和接地引脚独立供电。
特征描述
- AMR 和 GMR 传感器的单独电源引脚
- 多样化冗余设计,其中 GMR 传感器(上芯片)和 AMR 传感器(下芯片)集成在一个封装中
- 低电流消耗和快速启动
- 360°非接触式角度测量
- 由于基于 MR 的传感原理,因此不受气隙变化的影响
- 工作温度:-40°C 到 125°C(环境温度)
潜在应用
TLE5309D 角度传感器设计用于安全关键汽车应用中的角位置传感。得益于其高精度和 360°测量范围以及短传播延迟,TLE5009A16D 适用于具有高速和高精度要求的系统,例如用于致动器和电动助力转向系统 (EPS) 的无刷直流 (BLDC) 电机。同时,由于其快速启动时间和整体的低功耗,该设备可用于低功率转数计数。通过功率循坏可以实现极低的功耗,其中快速启动时间优势降低了平均功耗。
- 用于电动助力转向系统 (EPS) 的无刷直流电机
- 低功率转数计数器
支持