TLE5012B E1000
综述
基于 GMR 的角度传感器设计用于汽车应用角度位置感测
TLE5012B 是一余 360°角度传感器,可检测磁场的方向。这是通过使用单片集成巨磁阻 (iGMR) 元件测量正弦和余弦角分量来实现的。这些原始信号(正弦和余弦)在内部经过数字处理,以计算磁场(磁体)的角度方向。TLE5012B 是经过预先校准的传感器。校准参数存储在激光熔丝中。启动时,熔丝的值被写入触发器,在这里可以通过特定于应用的参数来更改这些值。通过可选内部自动校准算法,在广泛的温度范围和较长的寿命期限内进一步提高角度测量精度。数据通信通过与 SPI 兼容的双向同步串行通信 (SSC) 完成。传感器配置存储在寄存器中,可由 SSC 接口访问。此外,TLE5012B 还具有 4 个其他接口:脉宽调制 (PWM) 协议、短 PWM 代码 (SPC) 协议、霍尔开关模式 (HSM) 和增量接口 (IIF)。这些接口可与 SSC 同时使用或单独使用。具有不同接口设置的预配置传感器衍生产品可供选择。
提供在线诊断功能,以确保可靠的操作。
特征描述
- 基于巨磁阻 (GMR) 的原理
- 用于角度测量的集成磁场感应
- 360°角度测量,带转速计和角速度测量
- 两个独立的高精度单比特 SD-ADC
- 在输出上使用 15 位绝对角度值表示法(0.01°的分辨率)
- 在接口上使用 16 位正弦/余弦值表示法
- 最大激活自动校准,在使用期限和温度范围内产生 1.0°的角度误差
- 高达 8 Mbit/s 的双向 SSC 接口
- 支持具有诊断功能和状态信息的安全完整性等级 (SIL)
- 接口:SSC、PWM、增量接口 (IIF)、霍尔开关模式 (HSM)、短 PWM 代码(SPC,基于 SAE J2716 中定义的 SENT 协议)
- 可以将输出引脚配置(编程或预配置)为推挽或开漏
- 可以使用 SSC 或 SPC 接口在一条线路上实现多个传感器的总线模式操作
- 0.25 μm CMOS 技术
- 通过汽车认证: -40°C 到 150°C(结温)
- ESD > 4 kV (HBM)
- 符合 RoHS(无铅封装)
- 无卤素
PRO-SIL™ 特性
- 测试向量可以切换至 ADC 输入(通过 SSC 接口激活)
- 反向或组合滤波器输入流(通过 SSC 接口激活)
- 通过 SSC 通信 8 位循环冗余校验 (CRC) 和 SPC 接口 4 位 CRC 半字节进行数据传输校验
- 启动时 ISM、CORDIC、CCU、ADC 内置例行自检 (BIST)
- 两个独立活动接口
- 过电压和欠电压检测
潜在应用
- 换向电机(例如用于电动助力转向系统 (EPS))
- 旋转开关
- 转向角测量
- 一般角度传感
支持