TLE5009A16D E2200
综述
TLE5009A16D 是一款带有模拟输出的角度传感器。它使用巨磁阻 (GMR) 元件来测量正弦和余弦角分量,以检测磁场
的方向。它提供描述 0°到 360°范围内的磁性角度的模拟正弦和余弦输出电压。
差分 GMR 桥信号与磁场强度无关,输出电压被设计为将与传感器使用相同电源的 A/D 转换器的动态范围用作参考电压。
TLE5009A16D 是用于安全应用的双芯片传感器,需要冗余。两个芯片由单独的电源和接地引脚独立供电。
特征描述
- 双芯片传感器,每个芯片具有单独的电源
- 低电流消耗和快速启动
- 360°非接触式角度测量
- 由于基于 MR 的传感原理,因此不受气隙变化的影响
- 工作温度:-40°C 到 125°C(环境温度)
潜在应用
TLE5009A16D 角度传感器设计用于角度位置传感汽车应用。得益于其高精度和 360°测量范围以及短传播延迟,TLE5009A16D 适用于具有高速和高精度要求的系统,例如用于致动器和电动助力转向系统 (EPS) 的无刷直流 (BLDC) 电机。同时,由于其快速启动时间和整体的低功耗,该设备可用于低功率转数计数。通过功率循坏可以实现极低的功耗,其中快速启动时间优势降低了平均功耗。
TLE5009A16D 还用于各种非汽车应用。
支持