TLE5009 E2000
综述
TLE5009 是一款带有模拟输出的角度传感器。该器件使用巨磁阻 (GMR) 元件测量正弦和余弦角分量,从而检测磁场方向。它提供描述 0到 360°范围内的磁性角度的模拟正弦和余弦输出电压。差分 GMR 桥信号具有温度补偿且与磁场强度无关,从而在较宽的温度和磁场范围内保持恒定输出电压。模拟输出专为差分应用设计。输出电压被设计为将与传感器使用相同电源的 A/D 转换器的动态范围用作参考电压。产品型号 TLE5009-E2000 和 TLE5009-E2010 旨在用于采用 5 V 电源的电路。产品型号 TLE5009-E1000 和 TLE5009-E1010 用于 3.3 V 应用。产品型号 TLE5009-E2010 和 TLE5009-E1010 通过对两个温度进行微调提高角度精度。
特征描述
- 3V 到 5.5V 工作电源电压
- 低电流消耗和快速启动
- 过电压检测
- 360°非接触式角度测量
- 针对 3.3V 或 5V 电源电压电路优化输出幅度(型号分别为 -E10x0 或 -E20x0)
- 基于 GMR 感测原理,不受气隙变化影响
- 输出幅度在较宽温度范围内保持恒定:-40°C 到 150°C(结温)
- 精度高,整体角度误差典型值为 0.6°
- 符合 AEC-Q100 汽车应用要求
- 环保封装,无铅镀层
潜在应用
- 电机换向转子位置感测
- 旋转开关
- 转向角感测
- 阀门或阀瓣位置感测
支持