角度传感器
种类最多的磁性角度传感器-从低端到高端,标准化,专门用于汽车、工业和消费类应用
英飞凌的 XENSIV™ 角度传感器产品组合包括单通道和双通道解决方案,适用于所有类型的汽车、工业和消费类旋转应用。高精度传感器采用 AMR、GMR 和 TMR 传感器技术。
- 高精度
- 借助 xMR 技术
- 单通道和双通道
- 高感应
- 适用于各种旋转应用
- 标准化和专业化
具有模拟和数字输出的单通道和双通道角度传感器
英飞凌 XENSIV™ 系列角位置传感器专为汽车、工业和消费领域的所有类型的旋转应用而设计。我们的产品组合包括采用 xMR 技术的角度传感器以及具有成本效益的单通道和支持功能安全的双通道变体的模拟和数字输出。作为行业领先的角度位置传感器供应商之一,英飞凌可以为您的产品设计或应用提供高效、高性能的解决方案。
备注:虽然英飞凌的角度传感器目录目前不包括霍尔传感器技术,但该技术正在开发,并将在不久的将来作为我们产品系列的一部分上市。
采用 xMR 技术的磁角度传感器 IC 种类最多
角位置传感器使用单片集成的磁阻元件测量正弦和余弦角分量,以检测所施加的磁场的方向。简而言之,角度传感器是一种磁性旋转传感器,它使用数据来测量机械元件的旋转运动,以控制和校正组件的操作。磁性角位置传感器用于提供精确的转子位置数据,以优化汽车应用(例如转向或制动系统)、机器人等工业应用以及云台等消费类应用中的电机控制、扭矩和效率。
英飞凌广泛的 XENSIV™ 传感器解决方案组合包括采用AMR(各向异性磁阻)、GMR(巨磁阻)和TMR(隧道磁阻)传感器技术的高精度磁性角度传感器。
具有高灵敏度和扩展输出电压的 TMR 磁传感器
作为英飞凌 XENSIV™ 系列的最新成员,TLE5501系列提供采用TMR技术的快速双通道模拟角度传感器。这款专用汽车角度传感器旨在为转向应用提供最高的功能安全性,也可用作泵、雨刮器和通用执行器电机等电动机中 BLDC 电机通信的传感组件。
TLE5501 产品是英飞凌首款基于 iTMR 技术的角度传感器。它们具有很高的感应灵敏度和扩展的输出电压,从而减少了对内部放大器的需求。允许在一系列需要低温漂移和低电流消耗的应用中直接连接到微控制器。
预配置和预校准的单/双芯片 GMR 角度传感器
采用 iGMR 传感器技术的英飞凌角度传感器有易于使用的单芯片和双芯片产品可供选择。可用的接口包括 SENT、PWM、SPC 和 SPI,这使得各种应用之间的适应性成为可能。这些传感器已预先配置和校准,具有简单的即插即用功能,因此可以立即使用。
我们采用 iGMR 传感技术的角度传感器系列非常灵活,非常适合需要最高功能安全要求的产品,在整个温度曲线和使用寿命内,角度误差极小,小于 1°。
双组合 iGMR 和 iAMR 角位置传感器
英飞凌的角度传感器系列采用双组合 iGMR 和 iAMR 传感器技术,专为需要内置冗余的应用而设计。这些先进的磁角位置传感器采用用于全360°角度检测的巨磁阻 (GMR) 传感器技术和高精度各向异性磁阻 (AMR) 技术,可用于差分和单端应用
适用于所有汽车、工业和消费者产品的旋转应用
汽车角度传感器最常用于转向模块,但也用于其他应用,例如汽车雨刮器和制动器,是现代车辆设计不可或缺的一部分。更具体地说,汽车角度传感器用于转向角度检测 (SAS),用于控制电机换向、测量转子位置和踏板位置,以及控制旋转开关和增量或绝对磁编码器。英飞凌 XENSIV™ 角位置传感器针对在具有挑战性的环境条件下运行的高速系统进行了优化,可确保在众多汽车应用中实现最高的可靠性和功能安全水平。
除了汽车应用,我们采用磁阻技术(TMR、GMR 和 AMR)的角度传感器也用于工业和消费类应用。这包括云台、无人机和机器人等产品的位置传感,以及工业自动化和安全应用。
有关英飞凌磁性角度传感器 IC 系列以及如何在您的应用中使用的更多信息,请立即联系我们或使用我们的交互式传感器选择工具,找到最适合您设计的传感器。
下载资料库文档
创新的叠装式双传感器技术与接合线的侧视图
双传感器解决方案,在同一个位置上采用两个冗余传感器
由于采用了创新的叠装安装技术,角度传感器系列的设备将两个独立的传感器组合在标准和节约空间的TDSO封装中,厚度仅约1mm。它具有与传统单一传感器封装相同的宽度和长度。与并排传感器放置的常见方法相比,顶部放置的优点包括在感测元件上具有更均匀的磁场并且占用的空间明显更小。这样可以节省宝贵的空间并降低安全关键应用的成本,因为低成本的铁氧体磁铁可以为传感器提供足够的磁场。