Angle Sensors
综述
最丰富的选择 - 从低端到高端,涵盖标准化产品及定制产品,采用四种磁技术:Hall, GMR, AMR 和TMR
我们的角度传感器系列基于集成的磁阻(ixMR)技术。
英飞凌的新型磁传感器产品TLE5501是专用于汽车应用的快速模拟TMR角度传感器。它们的应用领域包括具有最高功能安全要求的转向角应用,以及用于雨刮、泵和制动器以及电动机。它们即将用于工业和消费类应用领域,如机器人技术或稳定云台。
角度传感器通过用单片集成的磁阻元件测量正弦和余弦角分量来检测所施加磁场的方向。
英飞凌的iGMR传感器非常适用于广角范围的应用,例如BLDC电机或转向传感器。它们经过预先校准并可立即使用。不同级别的信号处理集成使设计人员能够优化系统分区。
我们的iAMR传感器非常适合具有最高精度要求的应用,因为它们可在整个温度、寿命和磁场范围内提供最佳性能。
产品
详情
创新的叠装式双传感器技术与接合线的侧视图
双传感器解决方案,在同一个位置上采用两个冗余传感器
由于采用了创新的叠装安装技术,角度传感器系列的设备将两个独立的传感器组合在标准和节约空间的TDSO封装中,厚度仅约1mm。它具有与传统单一传感器封装相同的宽度和长度。与并排传感器放置的常见方法相比,顶部放置的优点包括在感测元件上具有更均匀的磁场并且占用的空间明显更小。这样可以节省宝贵的空间并降低安全关键应用的成本,因为低成本的铁氧体磁铁可以为传感器提供足够的磁场。
仿真工具
培训
支持