TLE493D-A1B6
综述
带有 I2C 接口的汽车低功率 3D 磁传感器
TLE493D-A1B6 适用于乘客舱内或机罩下各种汽车控制元件应用,此类应用工作温度要求介于 -40°C 到 +125°C 之间,磁性范围要求高达 ±60 mT。
特征描述
- 3D 磁通量密度感测
- 超低功耗,工作期间典型值为 5µA(典型值 6Hz)
- 掉电模式功耗典型值为 7nA
- 通过双线式标准 I2C 接口进行数字输出
- 每个测量方向 12 位数据分辨率,包括芯片温度
- Bx、By 和 Bz 线性场测量高达 ±60mT
- X/Y 测量完美匹配,实现精确角度感测
- 可变更新频率和功率模式(可在工作期间进行配置)
- 电源电压范围 = 2.9V…3.5V
- 温度范围 Tj = -40°C…125°C
- 可由外部 µC 通过 I2C 协议触发
- 中断信号指示测量周期结束
- 温度测量
- 通过汽车认证
- 小型 6 引脚 TSOP 封装
潜在应用
TLE493D-A1B6 设计用于汽车应用中的直线、旋转和 3D 位置感应,比如:
- 换档杆
- 转向灯和雨刮器控制元件
- 多功能旋钮
- 踏板/阀门位置感测
- 例如与顶柱模块集成,用于方向指示器
培训
支持