电流传感器
XENSIV™—高精度无磁芯电流传感器
英飞凌的电流传感器用于测量交流和/或直流电流,可分别提供高达 120 A 或 31mT 的精确和稳定的电流测量。这些产品的目标应用为 48 V 以及高电压和/或宽带隙应用,例如牵引逆变器、工业驱动器、光伏逆变器或电动汽车充电系统。
- 高精度
- 霍尔效应
- 高效益
- 无磁芯
- 紧凑
- 高准确
- 宽带隙
满足工业和汽车需求的电流传感器产品组合
英飞凌的产品组合包括满足工业和汽车应用需求的宽带隙电流传感器。我们的电流传感器利用霍尔效应实现高精度;霍尔效应可实现从直流到交流的电流测量,内部带宽高达 240 kHz,且不会受到外部磁场的干扰。一方面,我们有带有集成电流轨的电流传感器。TISON 封装中的传感器允许在高频率下进行精确测量,并且对电流信号的相移影响很小。
另一方面,我们用于外部电流轨的电流传感器是非嵌入式霍尔效应电流传感器,由于没有额外的功耗,可以为电力电子设备提供安全可靠的解决方案。我们精选的隔离式非接触式电流传感器可用于 SiC 和 GaN 应用中的电流检测和监测,包括电机控制应用。
英飞凌的无磁芯 XENSIV™ TLE4971 和 TLE4972 磁电流传感器
XENSIV™ 系列的最新产品包括专为汽车和工业应用设计的 TLE4971 高精度无磁芯电流传感器。这些微型传感器采用 8x8mm SMD 封装,以最小的外形尺寸提供最高的载流量,便于集成和节省电路板面积。作为值得信赖的工业电流传感器制造商,英飞凌 XENSIV™ 产品组合还包括经过 UL 认证的无磁芯磁传感器,适用于各种工业应用。
TLE4971 和 TLI4971 采用创新的 TISON-8 封装,可提供高电压隔离和一流的大电流热性能。它们采用集成电流轨,典型嵌入电阻为 220 µΩ,嵌入电感小于 1 nH,无需外部校准,可实现超低功率损耗。具有模拟接口和两个快速过流检测输出的双向交流和直流电流测量 IC,进一步实现了电源电路的保护机制。它们还提供电气功能隔离和两个快速的过流检测信号,温度范围内灵敏度误差极低。
平台设计人员的理想之选:高精度 TLE4972 电流传感器 IC
对于汽车市场,XENSIV™ TLE4972 系列提供了 ±31 mT 的满量程测量范围,并且可以测量高达 2,000 安培的电流,避免了使用通量收集技术的开环传感器通常会产生的所有负面影响,例如饱和和磁滞。高带宽电流传感器提供低相位延迟和快速响应时间,而两个独立的过流检测引脚 (OCD) 可在测量电流超过配置的阈值时提供快速保护机制(典型值 0.7 µs )。由于传感结构,这些传感器的功耗非常低,非常适合平台设计人员。此外,高精度电流传感器符合 ISO 26262 标准,安全要求高达 ASIL B,并配备内部自诊断功能。高精度电流传感器有两种封装可供选择,以支持各种不同的系统集成场景。
采用霍尔效应电流传感器技术实现高精度性能
与基于磁芯的电流传感器相比,英飞凌 XENSIV™ 系列高精度无磁芯开环电流传感器体积更小,成本也更低。基于英飞凌精确稳定的霍尔效应电流传感器 IC 技术,电流传感器模拟输出信号在温度和使用寿命范围内具有非常好的线性度。由于没有铁芯或通量收集器,传感器信号没有磁滞和饱和现象。
差分电流传感器测量使用了两个霍尔敏感元,即使在嘈杂的环境例如有来自相邻电流线或杂散磁场的串扰,也可确保其高精度。系统设计人员可以对传感器的灵敏度以及两个专用过流信号的阈值电平进行编程,因此无需任何外部元件即可根据个人要求进行调整。非接触式电流传感器 IC 还会在电源电压出现过压或欠压情况时发出警告信号。
汽车应用电流传感器的亮点
英飞凌的无磁芯 XENSIV™ TLE4971 和 TLE4972 磁电流传感器专为满足汽车应用中的电流检测要求而设计。凭借其紧凑的设计和诊断模式,我们符合车规的隔离电流传感器系列可提供高压保护并将功耗降低多达 50%。我们专为汽车应用设计的高精度霍尔效应电流传感器采用差分测量原理,提供出色的磁特性,可在恶劣环境中运行时确保出色的杂散磁场抑制。TLE4971 和 TLE4972 的主要应用包括了汽车电气传动、辅助驱动、电流监控、过载和过流检测、汽车动力总成、电池主开关、车载充电器等。
英飞凌的工业电气隔离电流传感器 IC
英飞凌的工业电气隔离电流传感器集成电路可以提供高达 1150 V 峰值 VIORM 的功能隔离,以及至少 1200 V 的局部放电能力。由于集成了初级导体(电流轨),这些电流传感器可提供非常低的嵌入电阻和电感。这反过来又最大限度地减少了功率损耗,实现了传感电路的微型化以及新的快速开关功率半导体。两个独立的过流引脚 (OCD1/OCD2) 可在电流超过预设阈值时提供快速输出信号。高精度无磁芯电流传感器作为完全校准的产品发货,无需客户进行任何下线标定,采用 8 mm x 8 mm TISON-8 无引脚封装,可进行标准的 SMD 封装。尽管如此,传感器也可以根据许多参数进行重新编程,从而适配客户的不同需求。一些主要应用示例包括高达 690 Vrms 的电力驱动器、工业逆变器、电动汽车的快速直流充电器、光伏逆变器:MPPT 级和 PFC 级、可选电源、电池管理和过载检测。
下载资料库文档
英飞凌TLI4970 微型传感器实现精准电流测量
德国慕尼黑 - 2019年5月3日 - 英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)将推出一个新的电流传感器系列,并在今年的PCIM贸易展上展示其第一个成员。该系列将包括精确和稳定的无芯霍尔传感器。它们提供了高度的灵活性,因为客户可以单独编程产品参数,如电流范围、过电流阈值和输出模式。
阅读完整的市场新闻,链接到。
集成在 TLI4970 传感器中的差分测量原理可抑制外部磁场造成的干扰。因此,传感器可实现低至 25 mA 的低偏移量。对于传统电流测量原理,测量精度始终受环境条件(例如温度)的控制。此外,英飞凌电流传感器比现有的开环系统更为精确,可与闭环系统相媲美。该传感器还提供附加功能,例如,快速过电流检测和可编程滤波器,同时显著缩小尺寸,降低能耗。得益于实施的杂散磁场抑制,该传感器对外部磁场影响具有高度稳健性,也适用于在可预先配置的电平上进行快速过电流检测。这一功能可允许控制单元独立于主测量路径关闭,防止功耗器件损坏。 |
![]() |
CGS生产编程器
ISCM 英飞凌 TLI4971
由CGS开发的CompactRIO模块,即“智能传感器校准模块”(英飞凌)最多可以对三个英飞凌TLI4971电流传感器进行编程和校准。此外,该模块还提供了5个测量通道,用于传感器的模拟测量,速度高达500kS/s。
快速查找器
欢迎使用我们新推出的交互式传感器选型工具,该工具旨在快速、轻松地查找出适配用户设计的传感器。只需选择主要行业(汽车或工业/消费类),然后深入查找应用直至找到目标用例。选型工具随即便会显示适配设计的英飞凌XENSIV™传感器。操作十分简单快捷。