CO2 Sensors
高性能、小尺寸设计—基于光声光谱(PAS)的颠覆性二氧化碳传感器
利用英飞凌的 XENSIVTM PAS二氧化碳传感器跟踪所处环境的状况,改善健康状况、提高生产率和增进总体幸福感。
越来越高效的建筑隔热层有助于减轻气候变化的影响,但高度隔热的建筑并不总是对人体健康有好处。通风不良会导致氧气含量降低和二氧化碳(CO2)积聚。即使是中等含量的二氧化碳也会对健康和生产率产生负面影响。当浓度已经达到1000ppm时,人们开始感到困倦,难以集中注意力。因此,人们对智能室内空气质量传感器的需求越来越大,这种传感器能够“嗅出”含量不断升高的二氧化碳,并向用户发出警报或触发系统响应。
利用我们的XENSIV™ PAS二氧化碳传感器测定二氧化碳
当前疫情让人们不断提高对室内空气质量的认识,这使得像XENSIV™ PAS二氧化碳传感器这样精确而经济的监测解决方案,比以往任何时候都更重要。研究表明,二氧化碳浓度与新冠病毒传播途径之一的气溶胶存在相关性。因此,如果我们能可靠测定室内空间的CO2含量,那么我们就可以积极控制病毒传播的风险。
二氧化碳传感器的广泛采用,到目前为止一直受到规模、性能和成本限制的阻碍。英飞凌的XENSIV™ PAS二氧化碳传感器利用光声光谱技术实现超小型的真正的二氧化碳传感器,能克服现有二氧化碳传感器解决方案的诸多问题。它采用SMD(表面贴装器件)封装,具有前所未有的小尺寸,可实现平稳的大批量组装,并且系统集成简便。
凭借出色的MEMS技术精确、实时地测定二氧化碳
除了尺寸和成本优势外,传感器还具备出色的精度,可以直接读取实际二氧化碳浓度,而不是提供简单的相关性。英飞凌在MEMS技术方面的领先地位是这种独特且精确的二氧化碳探测方法的基础。可靠测定二氧化碳,有助于实现对室内空气质量的智能监测,让用户充分掌控其环境条件,并改善健康状况、提高生产率和增进总体幸福感。
XENSIVTM PAS二氧化碳传感器将于2021年年中通过分销商供货。
英飞凌的颠覆性环境传感器技术
XENSIV™ PAS CO2在PCB上集成了光声(PAS)传感器,包括探测器、红外光源和光学滤波器,用于信号处理和算法的微控制器,以及驱动红外源的MOSFET芯片等。集成微控制器可进行浓度计算,并支持高级补偿和配置算法。
该传感器利用MEMS声学探测器。这种声学探测器具备出色的灵敏度,再加上集成的PCB设计,相比市场上可买到的实际二氧化碳传感器而言,其空间需求减小75%以上。因此,XENSIVTM PAS二氧化碳传感器在尺寸和成本方面优于一流的NDIR传感器,而且不会牺牲性能。
特性 | 优势 |
|
|
光声光谱(PAS)原理
改善智能家居和自动化楼宇的空气质量
这种新型传感器非常适合大量且成本敏感的智能家居和楼宇自动化应用,如按需控制的通风系统、空气净化器、恒温器、气象站和个人助理等。通过将二氧化碳的测定功能集成于这些系统,可以节约大量能源,并极大改善室内空气质量,有助于用户节省电费并创造更健康的室内环境。英飞凌致力于做出重要贡献,使每个人都能以智能、易用和经济实惠的方式跟踪自己的环境状况,生活得更美好、更健康!