P-MCS8-2-1 综述 P-MCS8-2-1 是一款经济型薄模块 (< 250µm),支持:集成额外的安全层、可以实现极薄的嵌体、通过额外层降低卡片开裂的可能性、实现更高的卡片质量(芯片覆盖面积更大)。该模块采用 P-MCC8-2-6 成熟的引线框架设计。采用标准尺寸和兼容性设计,支持使用热压等各种现有生产设置,实现快速转换。 特征描述 9.5mm 8.1 x 5.15mm 最大250µm Ag ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3 卷轴上的磁带 潜在应用 支付, 政府身份识别 身份验证, 驾驶证, 卫生保健, ID, 运输 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系