P-MCC8-2-6 综述 P-MCC8-2-6是一款优化的非接触式模块,可完全替代现有模块MCC8-2-3 / MOB4:厚度无变化(模具和芯片);模具尺寸无变化(4,80 x 5,10mm);针对较小的IC进行了优化;与现有生产设备和设置完全兼容 特征描述 9.5mm 8.1 x 5.15mm 最大340μm Ag ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3 卷轴上的磁带 潜在应用 支付, 政府身份识别 电子护照, 基本ID信息, 驾驶证, 卫生保健, 运输 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系