S-MFC6.8 综述 英飞凌凭借 MFC6.x 产品系列,提供与环氧胶带具有同样外观的黑线高端倒装芯片封装。该产品与优化卡腔相结合,带来机械稳定性优势,确保卡内模块平整,改善模块型腔铣削区域内卡背侧外观。该产品还为支付市场提供钯金表面。 特征描述 14.25mm 13 x 11.8mm 最大470µm NiAu ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3 Au表面,Pd表面,S-MFC6.8-8-1,S-MFC6.8-8-3 卷轴上的磁带 潜在应用 支付, EMV SDA/DDA, ID 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系