SLM 97CSINFX1M00PE
综述
eSIM 应用的高端性能,简化了新型 M2M 解决方案
我们开发了 SLM 97 系列工业级安全控制器,特别适用于恶劣环境和使用条件下的运行情况。该系列完全符合 ETSI 和 GSMA 的嵌入式 SIM(eUICC)规范,可以提高灵活性和简化新型 M2M 解决方案的部署。
SLM 97 提供一组硬件密码协处理器,支持所有相关的加密方案,以及通用标准 EAL5+ 高级认证。
特征描述
- 通过英飞凌缓存技术和安全技术增强 32位 ARM®SecurCore®SC300™ 处理器
- 高达 1 MB 的 SOLID FLASH™
- 对称密码处理器和不对称加密处理器
- ISO 7816, SWP 接口
- 扩展温度范围为 -40°至 105°C
- CC EAL 5+ high
潜在应用
- 工业 M2M 通信
支持