SLI 97CSINFX1M00PE 综述 高端汽车应用的安全性 SLI 97 提供一组硬件密码协处理器,支持所有相关的加密方案,以及通用标准 EAL5+ 高级认证。因此,它是安全车联的完美解决方案。 特征描述 通过英飞凌缓存技术和安全技术增强 32位 ARM®SecurCore®SC300™ 处理器 高达 1 MB 的 SOLID FLASH™ 极高耐力 NVM(500K) 对称密码处理器和不对称加密处理器 ISO 7816, SWP, USB, I2C, SPI 接口 CC EAL 5+ high 潜在应用 汽车 x 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 培训 包装 支持 联系