SLI 76CF5120P 综述 16位SOLID FLASH™安全控制器 SLI 76产品系列专为满足恶劣汽车环境下所要求的严格质量和可靠性标准而设计。 它支持扩展的温度范围,扩展的质量目标和AEC-Q100认证。 特征描述 16位 CPU ISO 7816接口 对称密码处理器和不对称加密处理器 -40 到 +105°C 潜在应用 汽车 蜂窝移动通信 x 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 培训 包装 支持 联系