SLI
综述
用于汽车通信(eSIM, V2V、V2I、V2X)的32位和16位安全控制器
英飞凌结合自身在安全技术、通信服务和汽车电子三个领域的专长,开发了嵌入式通用IC卡(eUICC)系列,专门应对汽车通信领域的挑战。我们的SLI 97 凌捷掩膜™和SLI 76系列可满足严酷汽车环境下整个嵌入式SIM卡(eUICC)价值链对安全和品质的要求。
这些16位和32位安全控制器专门针对汽车应用进行了优化,如eCall和车载互联服务。该系列符合AEC-Q100标准,支持更宽的温度范围,拥有最高的质量标准。得益于卓越的品质,产品的失效率得以降至最低。同时,大量文档将助力您的使用。
产品
亮点
AT a glance
具备一整套支持所有相关加密方案和通用标准EAL 5+高级认证的硬件加密处理器,为对安全至关重要的嵌入式SIM卡提供完美的解决方案。
- 32位高性能ARM® SecurCore® SC300™处理器
- 工作温度范围扩展到-40°至105°C,在严苛的汽车环境中持久耐用
- 高达1MB的凌捷掩膜™闪存容量,使设备商原型设计更快速,缩短上市时间
- 全套硬件加密协处理器,支持所有相关加密方案
- 支持包括ISO7816、SWP、USB、I2C和SPI在内的多种接口,可用于各类工业和汽车应用
- 通用标准EAL 5+(高级)认证
- 符合AEC-Q100标准
在世界范围内得到移动网络运营商和汽车厂商的广泛采用,保障汽车工业及其它注重高质量的领域中的连接应用。
- 16位安全加密控制器
- 工作温度范围扩展到-40°至105°C,在严苛的汽车环境中持久耐用
- 高达504KB的凌捷掩膜™闪存容量
- 对称式和非对称式加密处理器
- ISO7816接口
- 符合AEC-Q100标准
视频
培训
支持