SLE 97
综述
为您的NFC安全芯片和SIM卡提供最优性能
SLE 97 凌捷掩膜™系列专为高性能安全芯片卡设计,是目前该领域最先进的32位英飞凌控制器。该系列具备多种外形规格,适用于从SIM/UICC安全芯片到存储卡(microSD)安全元件的所有高端及嵌入式应用。
为增强芯片卡和安全控制器的性能,英飞凌和ARM展开了合作,SLE 97则是第一批受益的产品。该系列使用基于ARM® SecurCore™ SC300™内核控制器的32位CPU,并采用了英飞凌的缓存和安全技术。
产品
亮点
非凡的功能阵容,助力嵌入式安全芯片
为增强芯片卡和安全控制器的性能,英飞凌和ARM展开了合作,SLE 97则是第一批受益的产品。该系列使用基于ARM® SecurCore™ SC300™内核控制器的32位CPU,并采用了英飞凌的缓存和安全技术。
自2007年以来,单线协议(SWP)接口就成为了NFC移动设备中UICC/SIM设备和非接触式前端(CLF)调制解调器的标准连接。SLE 97凌捷掩膜™系列具有内置的SWP接口支持。
SLE 97系列占板空间已经过进一步优化,因采用了英飞凌FlipChip技术(FCOS™)可实现3FF和4FF等最小的SIM外形规格。您还可选择晶圆水平的封装,使嵌入式方案的占板空间最小。
得益于ARM®架构的代码密度,SLE 97能为NFC应用提供远高于1MB的存储容量,因而十分有利于随着时间推移NFC应用在市场上的广泛布局。
- ARM® SecurCore ® SC300™和英飞凌缓存与安全技术强强联合
- 高达1.5 MB的凌捷掩膜™,原型设计更快,上市时间更短
- 单线协议(SWP)和ISO 7816接口,为嵌入式安全芯片要求提供最佳匹配
- 非常持久的非易失性存储器(500k),只为质量最优的产品
- 符合CIPURSE™开放标准
- SPI接口,使产品设计更为灵活
- CC EAL5+ 高级和EMVCo认证安全标准,对安全的NFC交易至关重要
视频
支持