SLE 79CFXXXP
综述
SLE 79双界面定制16位CPU安全控制器是世界上第一个专为条件接收系统(CAS)开发的专用标准产品(ASSP)。这款专用标准产品(ASSP)包含基于数字硬件安全性的革命性和认证的安全硬件概念。它包括经过认证的加密软件库。
特征描述
- 双界面定制16位CPU
- 通用标准 EAL 5+认证(高级)
- ISO 7816
- 完全加密的数据路径,不留下明文(CPU,内存,总线和缓存的完整数据加密)
- 通过相互监控2个CPU来增强对整个数据路径的全面错误检测
- 所有存储器中的错误检测代码
- SOLID FLASH™ 内存
优势
可扩展和可配置的功能集
- 基于SOLID FLASH™技术的NVM尺寸(最高500kByte)
- 用于3DES和AES的选择性对称加密协同处理器
- 用于RSA和ECC的选择性非对称加密协同处理器
- RAM大小(最大8kB)
- 性能(内部时钟频率)
潜在应用
- 专门用于条件接收系统(付费电视)
支持