SLE 78CLFX1M1VPH
综述
安全加密控制器具有业界较快的数据传输速率 (VHBR) 和较高的内存密度
基于缓存的纯 16 位安全控制器,具有出色的非接触性能,支持极高的比特率 (VHBR) 和很大的总内存大小(巨大内存)。针对所有安全电子政务要求而设计,尤其是未来版本的电子护照 (LDS 2.0),它非常适合较长的文档使用期限。荣获 2013 年最快电子护照芯片技术 (超高波特率) 芝麻开门奖。
特征描述
基于 SOLID FLASH™ 的双重接口和非接触式控制器将大幅度缩短上市时间和项目时间。
- 出色的数字化安全理念“完整性保护”
- SOLID FLASH™ 内存
- 自检双 CPU
- 完全加密的数据路径,包括 CPU 中的加密计算。
- 通用标准 EAL 6+认证(高级)
- 支持所有非接触式接近标准(ISO 14443 A&B 型,ISO 18092 NFC 被动模式)
- 支持极高的比特率,VHBR(高达 6.8 Mbit/s)
潜在应用
政府身份识别
- 电子身份证
- 电子护照
- 电子医疗卡/电子社保卡
- 电子驾照
- 电子签证
- 电子居住许可证
- 电子行车记录仪
- 电子车辆登记证/电子汽车登记
- 电子签名
支持