SLE 78CFX5000PH
综述
SLE 78 SOLID FLASH™ 接触式安全加密控制器
通用标准 EAL 6+认证(高级)
基于缓存的纯 16 位安全控制器,针对安全电子政务的所有要求而设计。它非常适合较长的文档使用期限。基于 SOLID FLASH™ 的控制器将大幅度缩短上市时间和项目时间。
特征描述
- 出色的数字化安全理念“完整性保护”
- 自检双 CPU
- 完全加密的数据路径,包括 CPU 中的加密计算。
- 通用标准 EAL 6+认证(高级)
- 支持所有非接触式接近标准(ISO 14443 A&B 型,ISO 18092 NFC 被动模式)
- 支持极高的比特率(高达 6.8 Mbit/s)
潜在应用
政府身份识别
- 电子身份证
- 电子医疗卡/电子社保卡
- 电子驾照
- 电子行车记录仪
- 电子车辆登记证/电子汽车登记
- 电子签名
支持