SLE 78CAX512SPHM
综述
高性能增强版 NFC 安全元件
安全控制器支持具有主动加强传输的增强版 NFC 前端
- EAL6 + 高
- EMVCo
- Crypto @ 2304T 引擎,用于公钥加密
- RSA 高达4096位,ECC 高达 521 位
- 对称加密处理器(SCP),用于三键三重 DES 和 AES 加速
- ISO/IEC 14443 A 型和 B 型
- 经由 ACLB 接口的 ISO/IEC 18092 卡
- ISO/IEC 7816 接口
- 可选的 GPIOs
- 可选 SPI 接口
潜在应用
- 超小型 NFC 安全组件,带有天线,可用于可穿戴智能设备
- 带有集成 NFC 天线的安全 NFC SIM、NFC SD 或微型 SD 卡
- 用于可穿戴智能设备的其它超小型 NFC 安全组件(例如 SMD 组件)
支持