SLE 78
综述
SLE 78系列16位安全控制器
强大的数字安全功能
SLE 78是基于缓存的16位安全控制器系列,专为广泛的应用类型设计,器件经认证符合EAL5+ 或6+(高级)通用标准。其出色的数字安全理念 “整合防护”(Integrity Guard)可进行全面的错误检测,具备自检双CPU和完全加密的数据路径,并能在CPU内进行加密计算。
产品
亮点
- 得益于获奖的整合防护(Integrity Guard)理念, 产品寿命超过10年
- 旨在高效应对所有类型攻击的根本原因
- EAL5+ 或6+(高级)通用标准认证
- 高速(高达848 kBit/s)至超高速比特率(高达6.8 Mbit/s)
- 支持所有非接触式标准(ISO 7816、ISO 14443 A/B型、ISO 18092 NFC 被动模式、ISO 14443 A/B 106 kb/s和用于boosted NFC应用、ACLB接口的 ISO 18092 212 kb/s 调制)
- 基于16位微控制器架构和全球首个真正的超高速比特率传输产品,性能强劲
- 尊重非歧视原则等公共采购原则,并支持自由选择相关主要非接触式通信标准类型(ISO 14443 A型和B型)
- 通过凌捷掩膜™的按需编程功能节约物流成本,显著降低库存水平
- 凌捷掩膜™存储器概念采用了独特的安全机制,提供特定的闪存加载程序,可用于安全闪存编程和有效锁定
- 提供操作系统、应用和软件包,通过物理方式在芯片中嵌入文件,同时提供天线连接
- 完全认证的平台和经过验证的系统可实现国家层面的小型应用整合,兼顾了质量、稳定性和本地灵活性
视频
支持