SLE 77
综述
英飞凌成熟的16位安全控制器系列和先进的90mm技术
一个安全微控制器系列SLE 77便足以应对SDA、DDA、CDA和双接口的所有加密应用。该系列所有器件占板空间相同,便于协同使用。其特点主要包括:强劲的16位内核,先进的90nm技术和缩短上市时间的凌捷掩膜™。
凌捷掩膜™ 在上市速度上开创记录
该系列中,SLE 77CLFX尤其适用于要求改进到出色非接触式方案的EMV应用,是后者理想的控制平台。值得一提的是,凌捷掩膜™与非接触式技术的结合完美响应了市场对Java应用实现的高度关注,所需的开发、批准和交付周期都更短。
产品
亮点
支持