SLC52GDA448
综述
SLC52GDA SOLID FLASH™:16 位基于缓存的双接口和非接触式安全控制器,采用 Integrity Guard 防护技术,专为政府 ID 应用长期使用定制
SLC52G 产品系列包括多款型号,提供多种交付尺寸。该系列产品基于英飞凌 SOLID FLASH™ 技术打造,设计将极高的灵活度与优秀的可靠性和精密的 Integrity Guard 安全方案相结合。英飞凌 SOLID FLASH™ 产品通过缩短上市时间和灵活的生产,加快市场反应速度。在物流、开发以及整个认证过程中具有众多优势。
Integrity Guard 是行业内智能程度极高的安全方案,采用极其精密的数字化安全架构,包括全加密数据路径和自校验双 CPU 核心。该技术为当今和未来政府 ID 文件提供强大的潜在安全攻击防护。
特征描述
- 双 CPU、基于缓存的 16 位安全控制器架构。
- Integrity Guard 安全方案
- 支持所有非接触式接近标准(ISO 14443 A/B 型,ISO 18092 NFC 被动模式)
- 支持更高的位速率(高达 848 Kbit/s)和极高的比特率(高达 6.8 Mbit/s)
- 支持 ISO/IEC 7816 接触式接口
- 高达 448 Kb SOLID FLASH™ NVM
- 高达 12 Kb RAM
- 对称加密处理器 (SCP),用于对称加密 (3DES、AES)
- 加密引擎,用于非对称加密(RSA 和 ECC),采用认证 RSA 和 ECC 库
- 认证级别: 通用标准 EAL 6+(高)*, EMVCo
优势
- 先进技术和完整产品组合,涵盖所有政府 ID 应用需求
- Integrity Guard 持续确保安全,适用于长期政府项目,具有超高的系统稳定性
- 超高性能和优秀的非接触速度,显著缩短交易时间,例如边境控制站
- 通过快速简便实施,降低总体拥有成本 (TCO)
- 综合封装产品组合,满足政府 ID 应用的各种需求
潜在应用
- 国家电子身份证
- 电子护照和电子签证
- 电子医疗卡/电子社保卡
- 电子驾照
- 电子居住许可证
- 电子行车记录和电子车辆登记证/电子汽车登记
- 电子签名
支持