SLC52
综述
SLC52 为未来十年及以后的政府识别应用奠定了基础
SLE78系列凭借先进的完整性保护理念而成功,SLC52建立在SLE78系列的基础上,是我们的下一代安全控制器系列。它是针对具有挑战性的政府ID项目定制的,这些项目需要强大可靠的长期解决方案。
这个新系列将SLE 78系列成熟的业绩与先进的安全功能相结合,可以在政府发布的典型文件中安全存储个人凭证,例如护照、身份证、医保卡,驾照的电子版及电子签名。它也非常适用于多应用方案,例如将政府服务与 CIPURSE™授权的运输应用相结合。
产品
亮点
永不过时的功能设置 - 支持LDS 2.0、VHBR、100 MHz时钟速度和基于缓存的存储 - 可显著加快处理速度。例如,在自动过境期间,用户可以期待更快的处理时间 - 这是政府ID项目的关键优势。
在这个移动性与日俱增的世界中,多功能卡广受青睐,致力于让用户享受到更轻松、便捷的生活。例如,SLC52 是满足这些不断增长的需求的首选平台,其架构专为多功能卡定制设计,将政府身份识别和交通票务相结合。
Integrity Guard 结合了几种高尖端的数字安全机制,共同覆盖几个类别的潜在攻击。Integrity Guard 的亮点包括:
- 完全加密的数据路径不会在芯片上留下任何明文 - 包括使用中央处理器 (CPU) 自身的加密数据进行的计算
- 在整个数据路径中提供全面错误探测功能
- 可相互校验的双 CPU
使用线圈模块,我们开发了一种创新的电感耦合技术,使用电感连接代替传统的机电连接。其降低了资本投资成本,节约了耗材,能大幅度提高产量,并促进了精益的库存管理方法。
支持