SLC 32PDA348
综述
双重接口和非接触式安全加密控制器
强大的高性能 16 位双重接口安全加密控制器,CPU 速度为 100 Mhz,缓存为 1kB。完全覆盖 CL 协议 - 符合 ISO 14443 A 型和 B 型,支持 Cipurse,可与 NFC(ISO 18092 被动模式)和 Felica (ISO 18092) 进行交互操作。数字化安全理念。内存管理具有 16 个描述符。
支持 CIPURSE™ 用于所有非接触式和 NFC 应用。
潜在应用
- EMV DDA
- EMV CDA
- 全球化平台/Java
- 忠诚度
- 电子钱包
- 电子签名
支持