SLC 14
综述
专用于移动通信应用的32位SIM卡控制器
英飞凌32位SLC 14系列采用先进的65 nm嵌入式闪存技术,完美适用于大容量SIM卡应用,为客户带来了诸多优势。SLC 14采用强劲的32位ARM® Cortex®-M0内核,因而同时具备强大的运算能力和最灵活的闪存技术。该系列支持256 KB到480 KB的闪存,可在代码和数据间自由分配。
- 高性能32位ARM® Cortex®-M0处理器
- 内部时钟频率高达32 MHz
- 闪存高达480 KB,可在代码和数据间自由分配
- RAM高达12 KB
- 增强型UART串行接口,符合ISO/IEC 7816 智能卡标准第三部分
- 支持传输协议T=1和 T=0
产品
视频
支持