SLC 14MCO312
综述
适用于主流UICC细分市场,经现场实践认证的大批量平台
性能,可靠性和灵活性的结合
特征描述
- 32位SIM卡控制器
- ISO 7816
- 从288kByte到420kByte 闪存
- 从10 kByte到12 kByte 随机访问内存
- 环境温度-25至+ 85°C
- FCOS™模块,已切割晶圆
潜在应用
- SIM
- UICC
支持
适用于主流UICC细分市场,经现场实践认证的大批量平台
性能,可靠性和灵活性的结合
特征描述
潜在应用