SLE 97CUNSIFX1M00PH
综述
SLE 97 SOLID FLASH™ 系列产品是英飞凌先进的 32 位产品,专门用于 USB 令牌应用
使用单芯片设计可最大限度地减少物料清单
凭借其强大的ARM®SecurCore®SC300™架构,USB 2.0全速接口,I²C和SPI等附加外设,高达1 MB的大型NVM和片上时钟恢复,它可以提供使用USB 令牌的单芯片解决方案来最大限度地减少的物料清单(BoM)。该系列产品通过了EAL 5+(高)通用标准和EMVCo的安全认证。
支持