SLE 78CLUFX5007PH
综述
提供“整合防护(Integrity Guard)”的 16 位安全控制器
基于 SOLID FLASH™ 的控制器系列产品大幅缩短上市时间和项目时间
SLE 78 USB 是基于缓存的纯 16 位安全控制器系列产品,设计满足所有安全 USB 令牌设计要求。其出色的数字安全方案“完整性保护”提供全面错误检测、自检双 CPU 和全加密数据,包括 CPU 内加密计算。该产品满足通用标准 EAL6+(高级)和 EMVCo 认证。
作为单芯片解决方案,该产品提供 USB 2.0 全速接口、I²C 和 SPI 等外设、片上时钟恢复和片上电压调节器,最大限度减少 USB 令牌物料清单 (BoM)。此外,还支持所有非接触式接近标准(ISO 14443 类型 A 和 B、ISO 18092 NFC 被动模式)以及高(最高 848 Kbit/s)和极高比特率(最高 6.8 Mbit/s)。
温度范围:-25°C-85°C
支持