用于USB身份锁的安全控制器
综述
基于硬件的安全方案,为网络及互联网服务提供安全的访问与认证
基于凌捷掩膜™技术的英飞凌微控制器技术将产品上市时间和工期缩短到了前所未有的程度。这些用于USB身份锁的安全控制器保障了身份认证的安全性,可用于网络访问、电子交易和网上银行应用。同时它们基于既有的USB基础设施提供安全接入与认证机制,为全新的云服务铺平了道路。
产品
亮点
SLE 97系列采用模块化理念,拥有丰富的功能集,能完美适配您的高性能安全应用。
亮点包括:
- ARM® SecurCore® SC300™架构
- USB 2.0全速接口
- 提供I²C和 SPI等外设
- 非易失性存储器(NVM)容量高达1 MB
- 片上时钟恢复
- EAL 5+ (高级)和 EMVCo认证
SLE 78采用出色的整合防护数字安全理念,具备设计USB身份锁所需的所有功能
亮点包括:
- USB 2.0全速接口
- 提供I²C和 SPI等外设
- 自检验双CPU
- 片上时钟恢复和片上稳压器
- 完全加密的数据路径,在CPU内部数据也以加密形式处理
- ISO 14443 A型与B型 和 ISO 18092 NFC被动模式
- 支持高比特率(高达848 Kbit/s)和超高比特率(高达6.8 Mbit/s)
- EAL 5+ (高级)和 EMVCo认证
支持