OPTIGA TRUST X SLS 32AIA
提高相连的/IoT设备的安全性
OPTIGA™ Trust X减少了集成工作量且易于使用– 使得它成为缺少安全专家而又想快速进入市场的客户的理想选择。这款优异的安全解决方案提高了性能且降低了功率损耗。可用于非富集操作系统,也可以采用紧凑型封装。这种方案提供了新功能和商业模式,可以丰富服务内容,提高竞争力。
OPTIGA™ Trust X有两种工作温度范围可选:
- 适用于绝大多数的商业应用:SLS32AIA020X4 标准温度范围-25至+85°C
- 适用于恶劣的工业环境:SLS32AIA020X2 扩展的温度范围-40至+105°C
OPTIGA™ Trust X目前可以提供开放源主机代码!
客户可以和开发商直线联系,可以及时获得新的版本、了解新性能以及消除故障。集成标准开放-源crypto软件库,或者将源代码集成到其它系统 – 现在更为方便。主机代码由MIT许可证授权。
特征描述
- 高端安全控制器
- 交钥匙解决方案
- 采用ECDSA的单向验证
- 采用DTLS客户端(IETF标准RFC 6347)的双向验证
- 通过DTLS实现安全通信
- 符合USB Type-C™验证标准的规定
- I2C接口
- 高达10KB的用户内存
- 支持下列密码:ECC256、AES-128 (via DTLS client)、SHA-256、TRNG、DRNG
- PG-USON-10-2封装(3x3mm)
- 标准/扩展的温度范围
- 支持全系统集成
- 通用标准认证EAL6+(高)硬件
- 基于ECC NIST P256、P384和SHA256的密码工具箱(标志、检验、密钥生成、ECDH、会话密钥衍生)
优势
- 提高相连设备的安全性,保护 IP、数据和商业案例
- 易于集成,减少设计和集成方面的工作量
- 具有成本效益的开发
- 提供新功能和商业模型
潜在应用
- 工业控制和自动化
- 消费性电子产品
- 智能家居
- 医疗器械
Shield2Go Dual Adapter for WEMOS D1 mini with Security OPTIGA™ Trust X
In addition to the boards customers will find our OPTIGA™ Trust X on the Shield2Go Dual Adapter for WEMOS D1 mini (ESP32-Board, blue).
They can use this board which is compatible with LH-ET Live ESP32 Minikit in WEMOS form factor. With the integrated High-end security controller OPTIGA™ Trust X use cases like Mutual authentication using DTLS client (IETF standard RFC 6347) can be easily realized. Users can connect their sensor applications with the Internet of Things through the I2C interface to the OPTIGA™ Trust X in a secured way using cryptographic support like ECC256, AES128, SHA-256, TRNG, DRNG.