SLB 9670VQ2.0
综述
英飞凌可信平台模块 (TPM) SLB9670 全新产品具有完全符合 TCG TPM 2.0 标准的模块和 SPI 接口。TPM 是广泛用作平台完整性、远程认证和加密服务的可信根。
SLB9670 具有符合 TCG 标准的 SPI 接口,支持主机通信,有 VQFN 封装可选,具有标准和扩展温度范围。借助 SPI 接口,SLB9670 可轻松与所有领先微型架构集成。
特征描述
- 符合 TPM 2.0 修订版 1.38 标准
- 固件更新至 TPM 1.2
- SPI(串行外设接口)轻松实现系统集成
- TCG 和 EAL4+ 通用标准认证
- 可通过固件更新获得 FIPS 140-2 认证固件
- 可选通用标准 EAL4+ 和 FIPS 140-2 认证固件
环保封装
- 小体积 VQFN-32 封装
潜在应用
- 台式机
- 应用指南
- 平板电脑
- 服务器
- 网络设备
软件和工具
Intermediate CAs for the creation of certificates for the respective product and firmware version
支持