SLB 9665VQ2.0
综述
英飞凌可信平台模块 (TPM 2.0) SLB 9665 完全符合基于最新可信计算组织 (TCG) 规范 2.0 的 TPM 标准。
特征描述
- 符合 TPM 2.0 修订版 1.16 标准
- 引脚兼容 SLB9660
- 低引脚数 (LPC) 便于系统集成
- 固件更新至 TPM 1.2
- TCG 和 EAL4+ 通用标准认证
- 可通过固件更新获得 FIPS 140-2 认证固件
环保封装
- 小体积 TSSOP-28 封装
潜在应用
- 台式机
- 应用指南
- 平板电脑
- 服务器
- 网络设备
软件和工具
Intermediate CAs for the creation of certificates for the respective product and firmware version
支持