SLB 9645XT1.2 综述 英飞凌可信平台模块 (TPM) SLB 9645 是完全符合 TCG 标准的 TPM。 它具有 I2C 接口,便于主机通信。 特征描述 符合 TPM 1.2 修订版 116 标准 I2C 接口速度可高达 400 kbps 在 v3.10 及更高版本标准内核中集成的 Linux 设备驱动器 其他可用于 Linux 的软件,例如 TrouSerS、jTSS 支持低功率和待机模式 软件和物理硬件支持 环保封装 小体积 TSSOP-28 封装 软件支持 Linux 支持:设备驱动器中标准内核中;其他可用软件,例如 TrouSerS、jTSS 潜在应用 可信平台模块 (1.2) MUST READs-compilation on Enhanced Cybersecurity for the IIoT – read now! 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 Intermediate CAs for the creation of certificates for the respective product and firmware version Intermediate certificates 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系