OPTIGA™ Connect IoT - 物联网 eSIM 解决方案
综述
为蜂窝物联网设备提供预集成连接功能的 eSIM 解决方案
OPTIGA™ Connect IoT是适用于蜂窝物联网设备的连接就绪型嵌入式SIM(eSIM)解决方案。这种交钥匙解决方案可以轻松、安全且低成本地大规模部署于和管理支持蜂窝网络的物联网设备。它预装了符合GSMA标准的操作系统,具有预集成的连接功能。在我们的合作伙伴Tata Communications的支持下,OPTIGA™ Connect IoT 提供全球网络覆盖(2G、3G、4G、CATM 和其他 LTE 服务),覆盖200个国家/地区的640多个网络。
从设计、制造一直到部署的端到端连接管理,降低了复杂性,提供了对物联网设备的全面可见性,并简化了控制要求。它解决了当今连接管理中的关键痛点,即互操作性、技术支持、成本和覆盖范围。
OPTIGA™ Connect IoT 基于英飞凌尖端的CC EAL5+ eSIM 硬件,其设计超越了当今行业通常所要求的安全标准。这为该解决方案增加了额外的防篡改能力,强化了其抵御物理攻击的能力——这对于需要长时间联网的设备而言特别重要。
英飞凌的嵌入式 SIM 解决方案提供了不同的品质分级和外形尺寸,以满足不同部署要求。
特征描述
- 符合GSMA SGP.02 v3.2
- 支持远程SIM卡配置
- 低功耗
- 符合2G、3G、4G、LTE-M、NB-IoT
- 符合ETSI TS102 221和ETSI TS102 671
- MFF2(QFN8)封装(可按需求提供更小的封装)
- 支持ISO7816-UART接口
- 电压等级 A、B、C
- 工业级(-40至+105°C)
- 数据存储期限:10年
- CC EAL5+认证硬件
- AIS140 可使用
蜂窝连接
- Bootstrap连接,覆盖全球蜂窝网络(覆盖200 个国家/地区的超过640个网络)
- 通过在线网站进行连接管理
- 数据计划可调整
- 通过合作伙伴门户网站进行远程数据和连接管理的单一接入点
优势
- 预集成了一套业内最佳技术
- 交钥匙解决方案
- 连接准备就绪
- 为蜂窝物联网设备提供了灵活的连接服务
- 全球覆盖
- 一个 SKU 适用于所有应用程序和地区
- 轻松实现蜂窝物联网的大规模部署和管理
- 具有成本效益、普遍性(全球适用)和安全性的连接
- 降低了商用的复杂性
- 通过互操作性和连接管理降低复杂性
- GSMA RSP
- 可集成其他应用程序
- 低功耗
- 工业级
潜在应用
图表
Infineon´s OPTIGA™ Connect eSIM IoT solution is pre-integrated with a bootstrap Tata Communications MOVE™ eSIM profile
视频
支持