OPTIGA Authenticate S
综述
增强设备认证,防止假冒伪劣
消费电子设备、家用电器和工业机器长期面临着假冒备件和配件的风险。假冒伪劣产品会危及设备功能和用户安全,从而损害品牌价值。OPTIGA™ Authenticate S可以解决这个问题。它是一个成熟的、基于硬件的交钥匙安全解决方案,可用于应对任何设备认证挑战。这个防伪解决方案具备前所未有的配置灵活性,并且提供了一系列强化安全特性。
有4种不同的认证模式、3种温度范围、2个通信配置文件和3组内存可供设计人员选择,以支持哪怕最为复杂的认证要求——小巧身躯将所有这些集于一体。
OPTIGA™ Authenticate S适用于日益扩大的应用范围,包括诸如暖通空调、滤水器和净水器、墨盒、智能手机充电电池、便携式设备、电动踏板车、电动摩托车、轻型电动车和其他出行解决方案等一次性产品,以及高度复杂的物联网环境中的计算系统和机器人系统。
这个交钥匙解决方案提供全面的系统集成支持,包括嵌入式软件、主机软件和基于最先进的PSoC™ 6 MCU的高级生态系统支持工具。
要获得这款产品及配套材料,如完整的数据手册、评估工具包、开发工具包或应用笔记,需签署保密协议。请联系CSS客户服务。
特征描述
- 4种认证模式(单向、双向、主机绑定和主机支持)
- 4个具有独立的kill终止结构的生命周期计数器
- 3种可锁定NVM规格(1 Kb、2 Kb、5 Kb)
- 3种温度范围选项(标准范围-40°C至85°C;扩大范围-40°C至105°C;特种范围-40°C至120°C)
- 2个ECC 163位密钥对和193位ODC
- 2个串行通信选项(片上SWI&I2 C + GPO)
- 主机代码软件,具备新的OS库
- 1.5 x 1.5 x 0.38 mm PG-TSNP-6-12封装
- 非对称加密,为每颗芯片提供安全的唯一身份识别码
- 英飞凌专有的防反向工程(PRE)保护特性
- 消息验证码提供双向认证
- 无电容型低压差稳压器(LDO)
优势
- 保护制造商和消费者,避免假冒伪劣产品造成损害
- 更周到的客户服务,如及时提醒更换部件
- 无需投资于安全专业知识
- 轻松实现,提供全面的系统集成支持,包括嵌入式软件、主机软件、基于PSoC™ 6的完整参考板以及演示软件和完整的技术文档
- 小巧而又结实耐用的TSNP SMD封装,已针对小型设备完成优化,允许自由设计哪怕十分袖珍的产品
潜在应用
图表
视频
支持