SRF 55V10P
综述
带有非接触式接口的智能 EEPROM,符合 ISO/IEC 15693 或 ISO/IEC 18000-3 模式 1 标准
特征描述
非接触式接口
- 符合 ISO/IEC 15693型标准的物理接口和防撞保护
- 非接触式数据传输和能源供应
- 数据速率高达 26 kbit/s
-运行频率:13.56 MHz
- 防撞逻辑识别速度高达 30 个可读书标签数目每秒
- 读/写距离可达 150 cm(受读取器和嵌体等外部电路设计影响)
EEPROM
- EEPROM 内存高达 10 kbit
- ISO 模式 - 内存块组织,可通过 ISO 可选命令访问
- 用户内存多达 248 块(块大小为 4 字节),仅适用于普通内存
- 自定义模式 - 内存页组织
- 用户内存多达 128 页(页大小为 8 字节数据存储空间,2 字节管理空间)
- 唯一识别码 (UID)
- EEPROM 每页编程时间 < 4 ms
- EEPROM 能够承受至少 100,000 次擦除/写入循环(数值取决于相关)
- 数据至少保留 10 年(数值取决于温度)
数值读数器:最高 65536
- 用户区内每页均可配置为数值读数器
- 支持防插拔
电气特性
- ESD 保护最低 2 kV
- 环境温度 -25°C ...+70°C(对于芯片)
- 芯片电容 23.5 pF ± 5%
- 有高数值的片上电容芯片可供选择 (97pF ± 5%),支持小型标签天线设计
开发工具
- 评估套件 my-d™, 包括 my-d™ 管理器软件
支持