SRF 55V02S HC
综述
智能 EEPROM 具有非接触式接口(ISO/IEC 15693 或 ISO/IEC 18000-3 模式)和安全逻辑
特征描述
非接触式接口
- 符合 ISO/IEC 15693型标准的物理接口和防撞保护
- 非接触式数据传输和能源供应
- 数据速率高达 26 kbit/s - 工作频率:13.56 MHz
- 防撞逻辑,每秒识别多达 30 个标签
-读/写距离可达 150 cm 或更长(受外部电路(例如,读取器和嵌体设计)影响)
EEPROM
- 高达 10 kbit EEPROM 内存
- ISO 模式 - 块组织内存,可以通过 ISO 可选命令访问
- 用户内存多达 248 块(块大小 4 字节),仅适用于普通内存
- 定制模式 - 页面组织内存
- 用户内存多达 128 个页面(页面大小 8 字节,用于数据存储,2 字节用于管理目的)
- 扇区数量(1 到 15)和扇区大小(1 到 128 页面)可配置
- 解密区可配置,最多支持 14 个密钥对,用户区也可以配置
- 唯一识别码 (UID)
- 每个页面 EEPROM 编程时间 < 4 ms
- EEPROM 耐久性至少 100,000 次擦除/写入循环(数据与温度相关)
- 数据至少保留 10 年(取决于温度)
数值计数器:高达 65536
- 用户区每个页面均可配置为数值计数器
- 支持防插拔
安全功能
- 先进查询和应答安全算法
- 64 位密钥双向共用身份验证
- 每个扇区 2 个密钥,支持分层密钥管理
- 支持多级安全构架
- 每个页面扇区内,每个密钥具有单独访问权限
- 每次只能访问一个扇区
- 32 位消息身份验证码 (MAC) 验证数据完整性
- 芯片交付时传输密钥
电气特性
- ESD 保护最低 2 kV
- 环境温度 -25°C ...+70°C(对于芯片)
- 芯片电容 97pF ± 5%,支持小型标签天线设计
开发工具
- 评估套件 my-d™ 包括 my-d™ 管理器软件
支持