my-d™ vicinity
综述
物体识别:适用于每一个RFID应用
my-d™ vicinity是英飞凌全新的RFID方案。该系列无论是在性能和速度,还是安全性方面,都能将通信质量带上一个新的台阶。RFID技术使供应链和物流业务更加高效,还可用于管理库存与资产。
my-d™ vicinity基于用于非接触式近距型卡的ISO/IEC 15693 或 ISO/IEC 18000-3模式1标准,主要用于内存需求低于10kB EEPROM的应用。
英飞凌提供全面多样的产品,能满足物体识别领域的各种要求。我们的产品线以13.56MHz技术为中心,基于全球通用的标准,其品质在业界不计其数的应用中得到了验证。
产品
支持